Danmark - Dansk

Signify LumiStreet gen2

Tid til at opgradere din konventionelle belysning til LumiStreet gen2

Nyhed
Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

LumiStreet gen2 er udviklet til LED-renoveringsprojekter og er den ideelle løsning til enkeltvis udskiftning af eksisterende armaturer i kommunale belysningsanlæg. Med høj energieffektivitet og lave investeringsomkostninger sikrer armaturet en hurtig tilbagebetalingstid og betydelige energibesparelser på kort sigt. Installation og vedligeholdelse forenkles med Signify Service Tag og SR (System Ready) Zhaga-stik, som gør armaturet klar til fremtidens intelligente belysningsløsninger. LumiStreet gen2 kan nemt integreres med lysstyringssystemer, sensorer og softwareplatforme som Interact City. Armaturet fås med et bredt udvalg af optikker og lumenpakker, som kan tilpasses de specifikke krav i det enkelte projekt. Det fungerer som en ægte punkt-til-punkt-erstatning for både konventionelle lyskilder og første generations LED-armaturer, hvilket gør opgraderingen enkel og omkostningseffektiv. LumiStreet gen2 er fremstillet af materialer i høj kvalitet og har et kompakt design, der gør armaturet let at adskille og genanvende ved endt levetid. Hvis der er behov for værktøjsfri åbning og lukning af gearrummet, kan LumiStreet gen2 Pro vælges.

Fordele

  • Et økonomisk attraktivt LED-alternativ til konventionelle gadearmaturer

  • Giver høj effektivitet og energibesparelser

Egenskaber

  • Mange anvendelsesmuligheder takket være et stort optikudvalg, justerbar lysstrøm og justerbar vinklingstap

  • Nem armaturidentifikation takket være Signify Service tag

Anvendelsesområder

  • Veje og gader
  • Veje i beboelsesområder

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet LumiStreet gen2 da_DK pdf 826.7 kB
Supplerende litteratur
Family tender text Lumistreet gen2 Medium pdf 261.9 kB
Supplerende litteratur
Family tender text Lumistreet gen2 Micro pdf 257.8 kB
Supplerende litteratur
Family tender text LumiStreet gen2 Large pdf 262.5 kB
Supplerende litteratur
DarkSky Approval Certificate pdf 586.1 kB
Supplerende litteratur
Family tender text Lumistreet gen2 Mini pdf 262.4 kB
Installationsvejledning
Installation instruction Unistreet gen2 pdf 5.4 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-LumiStreet gen2
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-LumiStreet gen2
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-UniStreet-LumiStreet-Pro-gen2-Micro-BGP281291391-Ref-910770232001 pdf 6.1 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Medium-BGP283293393-Ref-910925868022 pdf 5.4 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Mini-BGP282292392-Ref-910770235380 pdf 5.9 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-UniStreet-LumiStreet-gen2-Large-BGP284294394-Ref-910770226665 pdf 3.9 MB