Danmark - Dansk

Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 168 W, 28560 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lysfordeling, middel 32, Sikkerhedsklasse II, IP66

BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6

Nyhed

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Universal til diameter 32 til 76 mm, justerbar, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 28560 lm, 168 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Lysfordeling, middel 32, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, 2 push-in-stik, 5-polet

Ordrekode: 910925869854
Fuld ordrekode: 872016947183200

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED240 [LED module 24000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 txt 4.8 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925869854 da_DK pdf 174.5 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925869854_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925869854_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 IES
Dialux
ULD File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ULD
Relux
ROLF File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 LDT