Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 44 W, 6612 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lysfordeling, ekstra bred 10, Sikkerhedsklasse I, IP66
BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60
Nyhed
Produktbeskrivelse
Road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Montering for arm til diameter 48 til 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 6612 lm, 44 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, ekstra bred 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, 2 push-in-stik, 5-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED75 [LED module 7500 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år