Danmark - Dansk

Signify TubePoint gen3

TubePoint Gen3: kompakt, højtydende og langtidsholdbar tunnelbelysning

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Mange tunnelmyndigheder oplever udfordringer med forældede belysningssystemer, der kræver hurtig udskiftning, ofte inden for begrænsede budgetter. TubePoint gen3 tilbyder den ideelle løsning. Med mange års ekspertise inden for belysning af tunneler og underføringer kombineret med de nyeste teknologier leverer TubePoint gen3 enestående ydeevne til en konkurrencedygtig pris. Dens modulære design og avancerede LED-arkitektur gør TubePoint gen3 mere alsidig og effektiv end nogensinde før, og opfylder de mest krævende standarder for tunnelbelysning. Armaturene er fremstillet af førsteklasses komponenter, der er udviklet specielt til tunnelmiljøer, og sikrer lang levetid, høj driftssikkerhed og lave vedligeholdelsesomkostninger. Den høje ydeevne og det brede udvalg af lysfordelinger gør det muligt at reducere antallet af armaturer i installationen, hvilket sænker både materiale- og energiomkostningerne. TubePoint gen3 har en høj systemeffektivitet målt i lumen pr. watt, der sænker energiforbruget betydeligt og reducerer de samlede driftsomkostninger. Som en integreret del af vores TotalTunnel-løsning udgør TubePoint gen3 et centralt element i komplette tunnelbelysningssystemer. TubePoint gen3 er et oplagt valg, der kombinerer høj kvalitet med sikker, effektiv og fleksibel belysning til trafiktunneler.

Fordele

  • Alsidig armaturserie designet til alle typer trafiktunneler

  • Kompakt design sikrer nem håndtering og hurtig installation

Egenskaber

  • Kompakt og let design

  • Bredt udvalg af optikker og høje lumenpakker

Anvendelsesområder

  • Tunnel
  • Underføring

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet TubePoint gen3 da_DK pdf 1.4 MB
Installationsvejledning
BGP249-250 Mounting Instructions pdf 1.9 MB
Installationsvejledning
BGP246-247-248 Mounting Instructions pdf 3.2 MB
Installationsvejledning
BGP245 Mounting instructions pdf 2.6 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-TubePoint gen3
Flere enheder - Visuals

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD TubePoint Gen3 SMALL pdf 1.2 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD TubePoint Gen3 XLARGE pdf 1.1 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD TubePoint Gen3 LARGE pdf 1.1 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD TubePoint Gen3 MEDIUM pdf 1.2 MB