Danmark - Dansk

Signify TubePoint gen3, Tunnel light, 50.5 W, 8943 lm, 4000 K, DALI, Lysfordeling, middel 11, Lysfordeling, middel, version 11 Performance (til 5050), Interact Ready, Sikkerhedsklasse I

BGP245 LED100-1P/740 PSD DM11P DGR C5M-H

Produktbeskrivelse

Tunnel light, Aluminium, Grå, Monteringsbeslag, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 8943 lm, 50.5 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Lysfordeling, middel 11, Lysfordeling, middel, version 11 Performance (til 5050), IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, Plug-in-stik, 5-polet, Wieland/Adels-kompatibel

Ordrekode: 912300060789
Fuld ordrekode: 872110336923900

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED100 [LED module 10000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300060789 da_DK pdf 224.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
BGP245 Mounting instructions pdf 2.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300060789_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300060789_EU
Flere enheder - Visuals