Danmark - Dansk

Signify TubePoint gen3, Tunnel light, 302.3 W, 51982 lm, 4000 K, DALI, Lysfordeling, middel 11, Lysfordeling, middel, version 11 Performance (til 5050), Interact Ready, Sikkerhedsklasse I

BGP246 LED600-1P/740 PSD DM11P DGR C5M-H

Produktbeskrivelse

Tunnel light, Aluminium, Grå, Monteringsbeslag, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 51982 lm, 302.3 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Lysfordeling, middel 11, Lysfordeling, middel, version 11 Performance (til 5050), IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, Plug-in-stik, 5-polet, Wieland/Adels-kompatibel

Ordrekode: 912300060791
Fuld ordrekode: 872110336925300

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED600 [LED module 60000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
2 enheder
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300060791 da_DK pdf 238.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
BGP246-247-248 Mounting Instructions pdf 3.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300060791_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300060791_EU
Flere enheder - Visuals