Danmark - Dansk

Signify FlowStar Gen2

FlowStar Gen2: Hold trafikken i gang sikkert under kritiske tunnelbelysningsforhold

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Til de mest krævende forhold, hvor korrosion er en reel trussel, har tunnelejere brug for tunnelarmaturer, der giver omkostnings-, sikkerheds- og tilgængelighedsfordele i hele deres levetid. Med en højkvalitets, korrosionsbestandig konstruktion i rustfrit stål og et dedikeret LED-design leverer FlowStar Gen2 alt det – og mere til. FlowStar Gen2 er en del af TotalTunnel-løsningen. Kombineret med lysstyring, kabler og vores produktlevetidsservices giver disse tunnelarmaturer den højeste ydeevne med den helt rigtige balance mellem synlighed, sikkerhed og økonomi. Og takket være et højt lysudbytte kan de også reducere antallet af nødvendige projektarmaturer uden at gå på kompromis med sikkerheden. En langtidsholdbar og yderst effektiv løsning til tunnelbelysning eller belysning til fodgængertunneller, der holder trafikken sikker og i gang.

Fordele

  • Pålidelig og holdbar selv i trafiktunneler i meget korrosive miljøer

  • Ubestridt korrosionsbestandighed, fuld rustfri stålkonstruktion

Egenskaber

  • Armaturhus i rustfrit stål af høj kvalitet uden eksterne aluminiumsdele

  • Flad overflade, ingen ribber eller lameller

Anvendelsesområder

  • Tunnel
  • Underføring

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet FlowStar Gen2 da_DK pdf 490.5 kB
Installationsvejledning
FlowStar Gen2 Mounting instructions pdf 9.1 MB
Installationsvejledning
FlowStar Gen2 Mounting instructions pdf 5.4 MB
Brochure
FlowStar Gen2 Brochure pdf 12.4 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-FlowStar Gen2
Flere enheder - Visuals