Produktbeskrivelse
Tunnel light, Rustfrit stål, Stål, Bundplade, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 20010 lm, 136 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, symmetrisk, middel 11, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Sikring medfølger, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, 1,0 m kabel med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 5-polet, Tilslutningsenhed, 5-polet