Signify FlowStar Gen2, Tunnel light, 425 W, 57600 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Asymmetrisk, Interact Ready, Sikkerhedsklasse I, IP66, STD
BGB308 LED720/740 DTX1-HT D9 STD MICIO F
Produktbeskrivelse
Tunnel light, Rustfrit stål, Stål, Bundplade, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 57600 lm, 425 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, 1,0 m kabel med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 5-polet, Tilslutningsenhed, 5-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED720 [LED module 72000 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 3 enheder
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Garantiperiode
- 5 år