Danmark - Dansk

Signify Clearflood gen2

ClearFlood gen2 – reducer dine samlede ejeromkostninger uden at gå på kompromis med ydeevnen

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU
912300060551
BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU
912300060552
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU
912300060553
BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU
912300060554
BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU DW10 ALU
912300060555
BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU
912300060556
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU
912300060557
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU
912300060558

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Den nye generation af ClearFlood-serien reducerer de samlede ejeromkostninger og skaber endnu større værdi for dit belysningsprojekt. Serien fås i tre størrelser (BVP655, BVP656 og BVP657/BVP658) samt med flere overfladebehandlinger og servicevenlige løsninger. Armaturerne benytter den samme lysmotor som vores førende projektører til sports- og områdebelysning, optimeret til anvendelser som sportsanlæg, logistikcentre, udendørs parkeringsområder og lagerfaciliteter. Et innovativt design gør det muligt at integrere intelligente og tilsluttede belysningsløsninger, herunder SR (System Ready) Zhaga-stik, der er fuldt integreret i armaturet, samt en multisensor monteret på beslaget. ClearFlood-serien er desuden kompatibel med Interact-systemerne, hvilket giver mulighed for avanceret styring, overvågning og optimering af belysningsanlægget.

Fordele

  • Optimerede samlede ejeromkostninger takket være en god balance mellem initial investering og driftsomkostninger

  • Kompatibel med Interact-systemer

Egenskaber

  • Har dedikeret Sports&Area-lyskilde og -optik

  • 3 forskellige størrelser: lille (BVP655), mellem (BVP656), stor (BVP657 og BVP658)

Anvendelsesområder

  • Arena og sportsanlæg
  • Lufthavne
  • Produktion
  • Logistikcentre og lagerfaciliteter
  • Udendørs parkeringsområder

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Clearflood gen2 da_DK pdf 960.0 kB
Installationsvejledning
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 3.5 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Clearflood gen2
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-Clearflood gen2
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-ClearFlood-gen2-Large-BVP657 pdf 1.1 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-ClearFlood-gen2-Medium-BVP656 pdf 1.3 MB
Miljømæssige produktspecifikation
Clearflood gen2 X-large BVP658 EPD pdf 1.3 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-ClearFlood-gen2-Small-BVP655 pdf 1005.2 kB