Danmark - Dansk

Signify Clearflood gen2, 172 W, 24130 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU

Produktbeskrivelse

Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 24130 lm, 172 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, 6/8 kV, Tilslutningsenhed, 3-polet

Ordrekode: 912300060553
Fuld ordrekode: 872016979614000

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED300 [LED module 30000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU txt 9.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300060553 da_DK pdf 151.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300060553_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300060553_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPDCF2smallBVP655 pdf 1005.2 kB