Signify Clearflood gen2, 172 W, 23510 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU
Produktbeskrivelse
Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 23510 lm, 172 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, 6/8 kV, Tilslutningsenhed, 3-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED300 [LED module 30000 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år