Signify Clearflood gen2, 530 W, 73580 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66
BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU
Produktbeskrivelse
Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhed, 73580 lm, 530 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, 6/8 kV, Tilslutningsenhed, 3-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED930 [LED module 93000 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 3 enheder
- Driver inkluderet
- Ja
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle