Danmark - Dansk

Signify TownTune Central stolpetop DR

TownTune Central Mastetop - Forlænger hjemmefølelsen til gaden

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

TownTune-familien er designet til at forbedre eksisterende og skalerbare byrum og tilbyder alle de nyeste belysningsinnovationer med hensyn til ydeevne, lyskvalitet og tilslutningsmuligheder. Serien består af fire løsninger: en central mastetop (CPT), en mastetop med asymmetrisk lyre/sidemonteret version (ASY), forlænget mastetopbeslag (Lyre) og en central mastetop med en konisk komfortskål (CCB). Hvert TownTune armatur kan tilpasses med et udvalg af forskellige former på armaturhusets top samt muligheden for at tilføje en dekorativ ring, som fås i to farver (ekskl. CCB). Designmuligheder, der giver dig mulighed for at skabe din helt egen lyssignatur og give distrikter og byer en unik identitet. Derudover er alle armaturer i TownTune-familien unikt identificerbare takket være Signify Service tag appen. Ved blot at scanne en QR-kode, der er placeret inde i mastens dør eller direkte på armaturet, kan du øjeblikkeligt få adgang til armaturets konfiguration. Dette gør vedligeholdelses- og programmeringsoperationer hurtigere og nemmere og giver dig mulighed for at oprette dit digitale bibliotek af belysningsaktiver og reservedele. TownTune bruger også LEDGINE-O belysningsplatformen, der sikrer, at du altid har den rigtige mængde og retning af lys på din gade. Takket være sin status som systemforberedt (SR) er TownTune desuden fremtidssikret. En løsning, der er klar til at blive parret med både enkeltstående og avancerede kontrol- og belysningssoftwareapplikationer såsom Interact City.

Fordele

  • LEDGINE-O platform for fremragende ydelse, udvalg af farvetemperaturer og lysfordelinger

  • Optimerede samlede ejeromkostninger (L-Tune til flux tuning, selvstændige kontroller, f.eks. LumiStep, Dynadimmer, CLO ((konstant lysudbytte), LineSwitch)

Egenskaber

  • Enkelt design til nem integration i byområder. Tilbyder en bred vifte af tilpasningstilbehør

  • Velegnet til nye og eftermonteringsinstallationer

Anvendelsesområder

  • By- og boligområder
  • Cykelstier, fortove og fodgængerovergange
  • Bymidter og torve
  • Parkeringspladser

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet TownTune Central stolpetop DR da_DK pdf 127.3 kB
Installationsvejledning
TownTune pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-TownTune Central stolpetop DR
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-TownTune Central stolpetop DR
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
TownTune pdf 720.7 kB