Danmark - Dansk

Signify TownTune Central stolpetop DR, Urban road & street light, 30.5 W, 3430 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Symmetrisk lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse I, IP66, STD

BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade og konstant lumenudbytte, Konstant lysudbytte og DynaDimmer med faste forindstillinger, version 2, 3430 lm, 30.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik

Ordrekode: 912300024156
Fuld ordrekode: 871869949025600

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED50 [LED module 5000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P txt 6.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300024156 da_DK pdf 113.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
TownTune pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300024156_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300024156_EU
Flere enheder - Visuals
CAD-tegninger
BDP261, TownTune Central Post-Top with clear decorative ring dwg 96.3 kB

Software plug-ins

IES
IES File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P IES
Dialux
ULD File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P LDT