Signify TownTune Central stolpetop DR, Urban road & street light, 49.5 W, 4620 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Lysfordeling, middel 10, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66, STD
BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, Konstant lysudbytte, 4620 lm, 49.5 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED69 [LED module 6900 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år