Signify TownTune, asymmetrisk lyre DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4312 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bred lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, STD

BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade og konstant lumenudbytte, Konstant lysudbytte og LumiStep-dæmpning, 6 timer, 4312 lm, 43.5 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Bred lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik

Ordrekode: 912300024208
Fuld ordrekode: 871869949767500

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED59 [LED module 5900 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 6.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300024208 da_DK pdf 103.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
TownTune pdf 2.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300024208_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Revit-fil
TownTune LYR DTD BDP273 3D zip 819.6 kB