Signify GrandeVille LED, Urban road & street light, 29.2 W, 1868 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Asymmetrisk, Sikkerhedsklasse II, IP65, STD

BPS962 LED45/830 A DF CLO-DDF6 C4K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Mastetop til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed, regulering, Konstant lysudbytte og DynaDimmer med faste forindstillinger, version 6, 1868 lm, 29.2 W, 64 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030) SDCM <3, CRI80, Asymmetrisk, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, 4,0 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 919008630823
Fuld ordrekode: 871869625373100

Specifikationer

Kode for lampeserie
GRN45 [LED GreenLine 4500 lm]
Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BPS962 LED45/830 A DF CLO-DDF6 C4K txt 5.0 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 919008630823 da_DK pdf 112.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of GrandeVille LED pdf 2.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-919008630823_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-919008630823_EU
Flere enheder - Visuals