Signify GrandeVille LED, Urban road & street light, 20.9 W, 1429 lm, 4000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Asymmetrisk, Sikkerhedsklasse II, IP65, STD
BPS962 LED34/840 A DF CLO-DDF6 C4K
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminium, Grå, Mastetop til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed, regulering, Konstant lysudbytte og DynaDimmer med faste forindstillinger, version 6, 1429 lm, 20.9 W, 68 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <3, CRI80, Asymmetrisk, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, 4,0 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- GRN34 [LED GreenLine 3400 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Værdi
- Garantiperiode
- 5 år