Signify BPS962 | GRANDVILLE LED, GRN29 | LED GreenLine 2900 lm
BPS962 LED29/830 LO-O CLO-DDF6 C4K
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminium, Grå, Mastetop til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed, regulering, Konstant lysudbytte og DynaDimmer med faste forindstillinger, version 6, 1414 lm, 18.4 W, 77 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030) SDCM <3, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, 4,0 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- GRN29 [LED GreenLine 2900 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Værdi
- Garantiperiode
- 5 år