Signify BPS962 | GRANDVILLE LED, GRN29 | LED GreenLine 2900 lm

BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Mastetop til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed, regulering, Konstant lysudbytte og DynaDimmer med faste forindstillinger, version 6, 1225 lm, 18.4 W, 66 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030) SDCM <3, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, 4,0 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 919008630303
Fuld ordrekode: 871829156335800

Specifikationer

Kode for lampeserie
GRN29 [LED GreenLine 2900 lm]
Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K txt 5.0 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 919008630303 da_DK pdf 314.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of GrandeVille LED pdf 2.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-919008630303_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-919008630303_EU
Flere enheder - Visuals