Danmark - Dansk

Signify BPS962 | GRANDVILLE LED, GRN45 | LED GreenLine 4500 lm

BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Mastetop til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed, regulering, Konstant lysudbytte og DynaDimmer med faste forindstillinger, version 6, 1842 lm, 29.2 W, 63 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030) SDCM <3, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, 4,0 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 919008630298
Fuld ordrekode: 871829198565500

Specifikationer

Kode for lampeserie
GRN45 [LED GreenLine 4500 lm]
Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K txt 5.0 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 919008630298 da_DK pdf 314.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of GrandeVille LED pdf 2.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-919008630298_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-919008630298_EU
Flere enheder - Visuals