Copenhagen City Comfort LED lille: det ikoniske design, der er skabt til at sikre uovertruffen komfort og en lavere miljøpåvirkning
Det originale Copenhagen armatur blev udviklet i samarbejde med Københavns Stadsarkitekt i 1970’erne. Dette tidløse ikon inden for bybelysning fås nu i tre versioner: Copenhagen LED gen2, der leverer høj ydeevne til vejbelysning; Copenhagen City LED gen2, ideel til by- og boligområder, hvor visuel komfort og sammenhængende designsprog værdsættes; og Copenhagen City Comfort LED, der er skræddersyet til følsomme områder i bymidten, hvor kontrol af lysforurening og sikring af maksimal visuel komfort er afgørende. Serien fås i to varianter – Copenhagen City Comfort (BRS862) og Xtra Comfort (BRS962) – og tilbyder overlegen lyskomfort. Det sikrer en blid, ikke-forstyrrende belysning, der forbedrer beboernes livsoplevelse. Xtra Comfort-versionen giver endnu bedre kontrol over spildlys, hvilket reducerer lysindfaldet på nærliggende facader i bymidter betydeligt. Armaturet er bygget med bæredygtige materialer, herunder en biobaseret plastbaldakin og komponenter af genbrugsaluminium, og hjælper med at reducere CO2-udledning og understøtter miljøbevidst byplanlægning. Armaturet fås med en eller to Zhaga-D4i (ZD4i) systemklare fatninger, hvilket gør det fremtidssikret og klar til smart city-applikationer som f.eks. Interact. Takket være brugen af plastik er den øverste fatning problemfrit integreret i baldakinen uden at gå på kompromis med armaturets rene design.
Det ikoniske design blev udviklet i samarbejde med Københavns stadsarkitekt i 1970’erne og fås i flere størrelser og monteringsmuligheder – skabt til at sikre et ensartet og elegant udtryk i bybilledet på tværs af alle byområder.
Behagelig atmosfære for beboerne takket være en meget solid optisk komfort uden blænding.
Den indbyggede LED-motor sikrer en behagelig og jævn belysningsoplevelse.
Overlegen visuel komfort, demonstreret af en høj blændingsindeksklasse (D6) og lysstyrkeklasse (G*6).