Danmark - Dansk

Signify Copenhagen City Comfort LED lille, Urban road & street light, 29 W, 1840 lm, 3000 K, CRI80, Asymmetrisk, Sikkerhedsklasse II, IP66, STDE

BRS861 LED40/830 II DM32 GW CLO DDF12 10

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Biobaseret polyethylen, Opal, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Montering for arm til diameter 48 mm, Strømforsyningsenhed med DynaDimmer og konstant lumenudbytte (integreret), 1840 lm, 29 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <0.003, CRI80, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Standard for sikring mod spændingsudsving + elektrostatisk afladningsbeskyttelse kV, 10 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 919008636889
Fuld ordrekode: 872016977700200

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 919008636889 da_DK pdf 143.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of Copenhagen City Comfort LED small pdf 8.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-919008636889_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-919008636889_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BRS861 LED40/830 II DM32 GW CLO DDF12 10 IES
Dialux
ULD File - BRS861 LED40/830 II DM32 GW CLO DDF12 10 ULD
Relux
ROLF File - BRS861 LED40/830 II DM32 GW CLO DDF12 10 ROLFZ
LDT
LDT File - BRS861 LED40/830 II DM32 GW CLO DDF12 10 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration pdf 756.9 kB
Miljømæssige produktspecifikation
Appendix of Environmental product declaration pdf 798.4 kB