Signify CitySwan LED gen3

CitySwan LED Gen3: karakteristisk og elegant

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Det smukke CitySwan LED Gen3 armatur er designet af de danske arkitekter Bjarne Schläger og Morten Weeke Borup. Den enkle form er designet omkring en ellipse. Med minimale materialer, rene linjer og en hvid opal 'lampeskærm' tilbyder CitySwan LED Gen3 en diskret, men synlig tilstedeværelse i ethvert bymiljø. Om natten fremhæver patenteret lysteknologi armaturets design og oplyser gader og rum med et blødt, funktionelt lys, der er i fuldstændig ro med sine omgivelser. CitySwan LED Gen3 kan også bruges til at skabe farverige lysstemninger for at understrege lokal identitet eller give byrum en innovativ ramme. Denne karakteristiske og elegante Urban Styling-løsning har flere monteringsmuligheder, herunder mastetop montering eller nedhængt. Den fås også som vægmonteret armatur og pullert. Den tredje generation af CitySwan LED integrerer vores nyeste runde LED-board for klassens bedste ydeevne og et bredt udvalg af farvetemperaturer. Den kan også konfigureres med System Ready-driveren (SR) og en eller to SR-fatninger af typen Zhaga-D4i (ZD4i). Dette gør det muligt at tilslutte armaturet via vores Interact-løsning og tilføje sensorer ved hjælp af bundfatningen. Tilgængeligheden af CitySwan LED Gen3 er også blevet forbedret for endnu nemmere vedligeholdelse. Derudover er hver CitySwan LED Gen3 BPS639-armatur unikt identificerbar takket være Signify Service tag-appen. Ved blot at scanne en QR-kode, der er placeret inde i mastens dør eller direkte på armaturet, kan du øjeblikkeligt få adgang til armaturets konfiguration. Dette gør vedligeholdelses- og programmeringsoperationer hurtigere og nemmere og giver dig mulighed for at oprette et digitalt bibliotek af belysningsaktiver og reservedele.

Fordele

  • Prisvindende design med en unik æstetik og perfekt LED-integration

  • Patenteret glødende lysteknologi til farvebaseret vejledning eller kommunikation

Egenskaber

  • 2 designmuligheder og mange monteringsmuligheder: sideindgang, stolpetop, kædelinje eller central fastgørelse

  • LEDGINE-teknik, topmoderne, fremtidssikret LED-teknologi

Anvendelsesområder

  • Centrum, gader i centrum, rundkørsler
  • Gader i boligområder, mindre veje, parkeringspladser
  • Gang- og cykelstier og parker

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet CitySwan LED gen3 da_DK pdf 480.8 kB
Installationsvejledning
Mounting instruction of CitySwan LED gen3 small pdf 7.9 MB
Installationsvejledning
Mounting instruction of CitySwan LED gen3 large pdf 5.4 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.6 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.3 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-CitySwan LED gen3
Flere enheder - Visuals
CAD-tegninger
CITYSWAN_LED_WITH_WALL_BRACKET-3DDWG.zip zip 10.3 MB
CAD-tegninger
CITYSWAN_LED_WITH_HIGH_BRACKET-3DDWG.zip zip 13.5 MB
CAD-tegninger
LUMINIAIRES_CITYSWAN_LED-3DDWG.zip zip 9.6 MB
CAD-tegninger
CITYSWAN_LED_WITH_BASIC_BRACKET-3DDWG.zip zip 15.7 MB
CAD-tegninger
CITYSWAN_LED_WITH_BRONZE_BRACKET-3DDWG.zip zip 24.9 MB
Revit-fil
CitySwan-RFA.zip zip 1.8 MB

Software plug-ins

Family-IES-CitySwan LED gen3
Flere enheder - Software Plugins
IES-serien
CitySwan LED gen3 photometry collection zip 384.3 MB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration of CitySwan LED gen3 large pdf 1.3 MB
Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration of CitySwan LED gen3 small pdf 1.3 MB