Signify CitySwan LED gen3, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-netværk, Metronomis-lysfordeling, symmetrisk, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-10
BRS639 LED40/830 II MDS GW CLO-SRTB C10K
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyethylen, Opal, Montering for arm til diameter 48 mm, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Konstant lysudbytte, 3804 lm, 31.5 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis-lysfordeling, symmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED40 [LED module 4000 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år