Signify CitySwan LED gen3, Urban road & street light, 52 W, 6679 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-netværk, Metronomis-lysfordeling, middel, Interact Ready, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-10

BDS639 LED70/830 II MDM GW CLO-SRTB C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Opal, Montering for arm til diameter 60 mm, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Konstant lysudbytte, 6679 lm, 52 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis-lysfordeling, middel, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 919008636281
Fuld ordrekode: 871951485049100

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED70 [LED module 7000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDS639 LED70/830 II MDM GW CLO-SRTB C10K txt 6.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 919008636281 da_DK pdf 245.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of CitySwan LED gen3 small pdf 7.9 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-919008636281_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-919008636281_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BDS639 LED70/830 II MDM GW CLO-SRTB C10K IES 70.7 kB
Dialux
ULD File - BDS639 LED70/830 II MDM GW CLO-SRTB C10K ULD 48.0 kB
Relux
ROLF File - BDS639 LED70/830 II MDM GW CLO-SRTB C10K ROLF 52.2 kB
LDT
LDT File - BDS639 LED70/830 II MDM GW CLO-SRTB C10K LDT 51.2 kB