Produkter
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Et afbalanceret, klassisk design kombineret med den nyeste højeffektive og mest fremtidssikre tilslutningsteknologi gør CityClassic gen2 til en dekorativ fordel for ethvert bybelysningsprojekt. Takket være LED-teknologi opnår nutidens armaturer meget høj energi og optisk effektivitet; CityClassic gen2 tilbyder også det ultimative inden for designfleksibilitet og funktionalitet. LEDGINE-O platformen leveres som standard med lysstrøm fra 600 til 6500 lm, mere end 30 forskellige optiktyper og lysfordelinger og forskellige CCT- og Ra-værdier. Resultatet er fantastisk ydeevne og visuel komfort, med løftet om fremtidssikrede tilslutningsmuligheder. Du kan også vælge den unikke ClearGuide LED platform – en moderne og dekorativ fortolkning af cylinderlanternen med en vandret lampe i en lamelstabel, der er blevet så populær. Fås også i dedikerede Dark Sky-versioner med lave ULR-krav (<1%). CityClassic gen2-familien er designet til at være fuldstændig modulær. Der er to størrelser, stor og lille, hver med en matchende størrelse stor skærm, eller Torch-versioner uden skærm. Det er også muligt at blande og matche forskellige master og beslag, der passer til de specifikke behov i din applikation. Installationen er enkel takket være et IP-klassificeret fatningsstik i styretappen. For at gøre service og vedligeholdelse let, eller for fremtidige tilslutningsopgraderinger, kan forkoblingsafskærmingen fjernes uden værktøj ved hjælp af to klemmer af rustfrit stål. Forkoblingskassen er også nem at fjerne med to skruer, hvilket gør det hurtigt og enkelt at (retro)montere en GentleBeam skål for høj lyskomfort og/eller BL2 baggrundsbelysningsafskærmningen.
Fordele
Balanceret, tidløst klassisk design.
Fås også i versioner med behagelig belysning.
Egenskaber
Energi og optisk effektiv LED-teknologi
Mulighed for at tilføje diffus GentleBeam-komfortskål og/eller BL2 afskærmning af påtrængende bagbelysning.