Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 17.6 W, 2295 lm, 3000 K, CRI70, Symmetrisk lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse I, IP66, SRG6-6
BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Støbt aluminium ADC1 – legeringskvalitet (EN AC-47100), Antracit, Mastetop til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2295 lm, 17.6 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Symmetrisk lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED27 [LED module 2700 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år