Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 15.8 W, 2040 lm, 3000 K, CRI70, Bred lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse I, IP66, SRG6-6

BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Støbt aluminium ADC1 – legeringskvalitet (EN AC-47100), Antracit, Mastetop til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2040 lm, 15.8 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Bred lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 912300060133
Fuld ordrekode: 871951424212800

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED24 [LED Module 2400 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P txt 5.5 kB
Afmonteringsvejledning
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912300060133 da_DK pdf 135.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912300060133_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912300060133_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P IES
Dialux
ULD File - BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P LDT