Danmark - Dansk

Philips Uni Vægmonteret

Philips Uni Vægmonteret: Anvendes på overflader, f.eks. parkeringshuse, indgange, udendørs terrasse og væg i haven.

Produkter

BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012
BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012
911401697908
BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012
BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012
911401698008
BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012
911401698108
BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012
BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012
911401698208
BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012
BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012
911401698308
BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012
BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012
911401698408

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Offentlige områder kan drage fordel af de mest pålidelige og professionelle belysningsløsninger, såsom til parkeringspladser, indgange, udendørs terrasser og havevægge. Med den justerbare monteringsvinkel kan armaturet installeres efter behov, hvilket sikrer optimal belysning af omgivelserne. Det moderne, slanke design gør armaturet ideelt til både renovering og nyinstallation. Philips Uni vægmonteret armatur tilbyder enestående pålidelighed og mere. Som med andre Philips-produkter er dette armatur designet i overensstemmelse med Philips’ høje kvalitetsstandarder og tilbyder en fremragende pris-/kvalitetsforhold. Derfor er Philips Uni vægarmatur et overkommeligt, energieffektivt og stabilt valg blandt vægmonteringsmuligheder.

Fordele

  • • Elegant og moderne design

  • • Justerbar monteringsvinkel fra 0° til 90°

Egenskaber

  • Armaturhus i formstøbt aluminium og hærdet glasdiffuser.

  • Tekstureret arkitektonisk bronzepulverlakering.

Anvendelsesområder

  • Gangarealer
  • Parker og pladser
  • Udendørs parkeringspladser

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Uni Vægmonteret da_DK pdf 278.9 kB
Installationsvejledning
BWP42X pdf 1.2 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Uni Vægmonteret
Flere enheder - Visuals
Revit-fil
BWP42X B zip 1.5 MB
Revit-fil
BWP42X A zip 1.2 MB