Philips TrueForce LED Industri og Detail

En nem og billig løsning til udskiftning af LED-lys i High Bay-lamper med TrueForce LED til detail- og industriinstallationer

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips LED Highbay-lyskilder tjener sig hurtigt ind ved at erstatte HID-alternativer i arealer, hvor der er højt til loftet. TrueForce LED-løsninger giver dig LED-fordele som energieffektivitet og lang levetid for en lav startinvestering. Designet muliggør direkte eftermontering af HID-lyskilder med TrueForce LED-lamper uden at skifte armaturer eller forkobling. Faktisk er lyskilden kompatibel med både 250 W og 400 W forkoblinger, hvilket maksimerer fordelene ved sådanne eftermonteringer. Tænderens "smart logic"-funktion eliminerer fejlfunktion i tænderen, der kan medføre overophedning og EMI-risici. Flere strålevinkler og højt farvegengivelsesindeks forbedrer lysfordelingen i arealer med høj eller mellemhøj loftshøjde, og skaber et behageligt, sikkert og yderst produktivt miljø.

Fordele

  • Omkostningsbesparende lyskilder med hurtig indtjeningstid

  • Nem installation

Egenskaber

  • Høj energieffektivitet

  • Lang levetid - 50.000 timer

Anvendelsesområder

  • Supermarkeder og store detailbutikker
  • Industri
  • Detailhandel

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Se venligst installationsvejledningen eller kontakt en Philips belysningsrepræsentant for ledningsdiagrammet og instruktionerne.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet TrueForce LED Industri og Detail da_DK pdf 227.1 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-TrueForce LED Industri og Detail
Flere enheder - Visuals
Emballagebillede
Packaging Image tif 18.1 MB

Software plug-ins

Family-IES-TrueForce LED Industri og Detail
Flere enheder - Software Plugins