Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (tænder og kondensator må ikke fjernes)/230V, 95 W, HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 t

TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB

Produktbeskrivelse

MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (tænder og kondensator må ikke fjernes)/230V, 95 W, LED alternative to HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 t, 109 lm/W, EEL E, PF 0.9, Plast, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002350802
Fuld ordrekode: 871869975369600

Specifikationer

Fod
E40
Normeret levetid
50.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LED Highbay
Lysstrømsmålingsreference
Wide Cone
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002350802 pdf 67.6 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 255.8 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002350802 da_DK pdf 601.8 kB

Brochurer

Overensstemmelseserklæring
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB pdf 217.1 kB
Installationsvejledning
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002350802_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002350802_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB IES 3.5 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB