Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (tænder og kondensator må ikke fjernes)/230V, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 t

TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB

Produktbeskrivelse

MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (tænder og kondensator må ikke fjernes)/230V, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 t, 92 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plast, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002350902
Fuld ordrekode: 871869975371900

Specifikationer

Fod
E40
Normeret levetid
50.000 t
Skiftecyklus
50.000
Lighting Technology
LED Highbay
Lysstrømsmålingsreference
Narrow Cone
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002350902 pdf 67.7 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 212.1 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002350902 da_DK pdf 606.3 kB

Brochurer

Overensstemmelseserklæring
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB pdf 217.1 kB
Installationsvejledning
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002350902_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002350902_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB IES 3.5 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB