Disse LED-filamentpærer har et klassisk design og kombinerer glødepærernes velkendte former med fordelene ved langtidsholdbar LED-teknologi. Disse MASTER Value LED-glaspærer giver flere energibesparelser end normale LED-glaspærer. Samtidig giver de også kunderne en god lysoplevelse, forstærket af en fremragende dæmpningsydelse (dæmpbare LED-glaspærer). MASTER Value LED-glaspærer giver betydelige energibesparelser, bruger 30 % mindre energi sammenlignet med normale LED-pærer og giver en fremragende lyskvalitet. Ved at tilbyde en levetid på 15.000 timer reducerer disse dæmpbare LED-pærer desuden vedligeholdelsesomkostningerne.
30 % energibesparelse sammenlignet med standard Philips LED-pærer
Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning
Klassisk design og klassiske former
Perfekt pasform og overfladebehandling af høj kvalitet