Danmark - Dansk

Philips MASTER Value, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 t, Glas

MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 t, Glas, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Ordrekode: 929003010902
Fuld ordrekode: 871951432485500

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
2.5 years

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003010902 pdf 68.3 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 185.3 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003010902 da_DK pdf 564.2 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003010902_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003010902_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G IES 2.8 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-ST64-G93-COMF-8793345-Ref-929003010702 pdf 663.4 kB