Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 593.9 kB
Product-Photographs-929003057502_EU ZIP
Product-Diagrams-929003057502_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 t, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG