Danmark - Dansk

Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 t, Glas

MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 t, Glas, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929003527202
Fuld ordrekode: 871951444993000

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
2.5 years

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003527202 pdf 67.1 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 179.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003527202 da_DK pdf 572.7 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003527202_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003527202_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G IES 2.7 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB