Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/230V, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 t

MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8

Produktbeskrivelse

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/230V, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 t, 161 lm/W, EEL C, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002997702
Fuld ordrekode: 871951431682900

Specifikationer

Fod
G13
Normeret levetid
60.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002997732 pdf 67.3 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 245.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002997702 da_DK pdf 641.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002997702_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002997702_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8 IES 46.9 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002997702-EPD pdf 693.6 kB