Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 651.5 kB
Installationsvejledning pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003554402_EU ZIP
Product-Diagrams-929003554402_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 t, 154 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8
LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram