Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 648.0 kB
Installationsvejledning pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003554002_EU ZIP
Product-Diagrams-929003554002_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2350 lm, CRI 80, 75000 t, 146 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8
LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED
Life Expectancy Diagram