Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 647.0 kB
Installationsvejledning pdf 950.8 kB
Product-Photographs-929004260402_EU ZIP
Product-Diagrams-929004260402_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T8, EM/230V, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 t, 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8