Danmark - Dansk

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/230V, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 t

MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T8, EM/230V, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 t, 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Ordrekode: 929004260302
Fuld ordrekode: 872110304417400

Specifikationer

Fod
G13 Rotatable end-cap
Normeret levetid
75.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8 txt 4.6 kB
Energimærke
Energy Efficiency Label 929004260302 pdf 68.1 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 245.7 kB
Afmonteringsvejledning
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929004260302 da_DK pdf 647.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929004260302_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929004260302_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8 IES 8.1 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8 ldt 5.9 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004260302 pdf 663.9 kB