Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 652.9 kB
Installationsvejledning pdf 950.8 kB
Product-Photographs-929004260202_EU ZIP
Product-Diagrams-929004260202_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T8, EM/230V, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 75000 t, 143 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8