Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 648.4 kB
Installationsvejledning pdf 950.8 kB
Product-Photographs-929004242502_EU ZIP
Product-Diagrams-929004242502_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T8, EM/230V, 1200 mm, 11.3 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 t, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB
General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB