Danmark - Dansk

Philips MASTER, LEDtube, T5, 230V, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 t

MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, 230V, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 t, 142 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929003795402
Fuld ordrekode: 872016931169500

Specifikationer

Fod
G5
Normeret levetid
60.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003795402 pdf 66.1 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 197.0 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003795402 da_DK pdf 640.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003795402_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003795402_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU IES 16.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003795502 pdf 1.0 MB