Philips MASTER, LEDtube, T5, 230V, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 t

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, 230V, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 t, 151 lm/W, EEL D, G5, Glas, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929003734802
Fuld ordrekode: 872016927529400

Specifikationer

Fod
G5
Normeret levetid
60.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003734802 pdf 68.0 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 168.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003734802 da_DK pdf 648.5 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003734802_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003734802_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5 IES 8.5 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734702 (1) pdf 921.3 kB