Danmark - Dansk

Philips MASTER, LEDtube, T5, 230V, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 t

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, 230V, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 t, 140 lm/W, EEL D, G5, Glas, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929003734602
Fuld ordrekode: 872016927525600

Specifikationer

Fod
G5
Normeret levetid
60.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003734602 pdf 67.4 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 175.0 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003734602 da_DK pdf 650.1 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003734602_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003734602_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5 IES 8.5 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734702 (1) pdf 921.3 kB