Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 638.7 kB
Product-Photographs-929003734402_EU ZIP
Product-Diagrams-929003734402_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, 230V, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 t, 152 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc