Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 639.7 kB
Product-Photographs-929003734302_EU ZIP
Product-Diagrams-929003734302_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, 230V, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 3000 K, 1500 lm, CRI 80, 60000 t, 142 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
FailureRate